"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 695 にはメンテナンスをあまり必要としないダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。
- CIP/SIP 可能
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 粒子運搬流体および摩損性の高い流体に適しています
- 腐食環境に適したステンレス製ボディ
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素