GEMÜ 505

Valvola a globo a sede inclinata ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 505 dispone di un volantino di plastica resistente alle alte temperature e viene azionata manualmente. La valvola a globo a sede inclinata è adatta al vapore puro e ai fluidi gassosi. La tenuta sulla sede della valvola è in PTFE. Lo stelo della valvola viene chiuso a tenuta con un soffietto in acciaio inox. Per evitare bordi sporchi, otturatori a piattello e steli delle valvole sono saldati.

  • Esente da metalli non ferrosi
  • Otturatore / perno della valvola saldati per evitare l'accumulo di sporco
  • Fissaggio della piastra di base senza filettatura, a manutenzione ridotta
  • Soffietto in acciaio inox come tenuta stelo per temperature di esercizio elevate
  • Tracciabilità lotto per tutti i componenti a contatto con il fluido
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 185 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
87 Views
Online da 20.12.2023