つまり,製品の性能と品質は正確に把握されており,最高レベルの保証付きで提供されます。商品の流通においても同じプロセスが適用され,GEMÜ の品質基準が保証されます。
GEMÜ の開発・製造プロセス全体を通じて一貫した品質管理体制がもたらす成果のほどは,お客様のプラントの連続稼働率の高さによって実証されています。バルブ,計測器,制御コンポーネントのすべてが,あらゆるアプリケーションで的確,精密,かつ高い信頼性で作動します。
製品に対する最高度の要求に対応
GEMÜ のシステムとコンポーネントは,あらゆる法令基準を満たしています。各種の用途に応じた認可・認証を取得し,さらに規格・規制に準拠したものとなっています。例えば,DVGW 型式検査証明書付きの製品,3A,ATEX あるいは FDA に準拠したバルブ,計測および制御システムなどをご用意しております。
製造・試験プロセスの監査
GEMÜ は全世界の 6 ヶ所に生産拠点を擁しています。ニーズに即したプロセスアーキテクチャを実現するため,お客様およびサプライヤーと連携し,社内外のノウハウを活用しています。同時に,工場レベルで,また製法に関して,ISO 9001,ISO 14001,FDA または USP クラス VI の認証を取得しています。
クリーンルームでの製造
スイスのエメン市にあるクリーンルーム工場で,GEMÜ はハイピュリティー仕様のバルブおよび計測・制御システム,そしてシングルユース製品と医療用製品を製造ないし組立て生産しています。製法は ISO 9001:2015 と ISO 13485:2016 認証を,クリーンルームの品質は,ISOクラス 8 認証 (操作) と GMP クラス C 認証を取得しています。