多彩に広がる用途
バルブ専門メーカー GEMÜ は,一般産業用ボールバルブの製品ラインナップを拡充します。新しく開発された 3/2-way ボールバルブシリーズ GEMÜ BB07 は,その多機能性により,化学技術,工業用水処理,表面加工技術,エネルギー産業および環境技術,機械製造,プロセス産業など,幅広い用途に使用可能です。
3/2-way ボールバルブ GEMÜ BB07 は,エネルギー分野でのデリケートな流体のスムーズな切替えや,食品加工産業での添加剤など,流体の混合・分配用途に最適なバルブです。
この新しいタイプのボールバルブのもう一つの利点は,接続方法としてねじ込みソケットが用意されていることです。これにより,シャットオフバルブのスムーズな取付けが保証されます。
マルチポートボールバルブ GEMÜ BB07 は経済性に優れたソリューションです。通常,混合・分配用途には複数のバルブシートが必要となりますが,マルチポートボールバルブを使用すれば 1 つのアセンブリに統合できるためです。
GEMÜ BB07 は,3 方向の出入り口を備えているため,多様な用途に使用できます。ISO 5211 に準拠したトップフランジにより,アクチュエーターの組付けが簡単です。シートシールは PTFE 製です。新開発のボールバルブシリーズ GEMÜ BB07 は,自動化可能かつメンテナンスフリーで,真空にも対応します。新しいボールバルブは,T ボールまたは L ボールから選択できるため,柔軟な使用が可能です。
3/2-way ボールバルブでは,以下のアクチュエーター仕様をご用意しています。
- GEMÜ BB07,ベアシャフト(駆動部なし)付き
- GEMÜ B47,空気操作式アクチュエーター付き
- GEMÜ B27,手動アクチュエーター付き
- GEMÜ B57,電動アクチュエーター付き