設定ファイル

製品資料

設定ファイル

現在有効な設定ファイルはすべてこのページからダウンロードできます。ファイルをダウンロードするには,赤色の下線付きファイル名にマウスポインターを移動し,マウスの右ボタンをクリックします(標準的構成の PC マウスの場合)。ダイアログウィンドウが開きます。「名前を付けて保存」を選択します。ダイアログ内で希望する保存場所に移動し,必要に応じてファイルの種類を変更したのち,対応するボタンをクリックします。これ以外のバージョン,または旧バージョンをご希望の方は最寄りの代理店にお問い合わせください。あるいは電話または e メールで当社までご連絡ください。

GEMÜ eSyDrive

File TypeName
.zip (.gud) Version 1.1.1.0GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.3GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.2GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.1GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.0GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip

GEMÜ eSyStep Controller

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.2GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip
.zip (iodd) Version 1.0.1.0GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.1.0.zip

GEMÜ eSyStep Open/Close

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip

GEMÜ 12A0

File typeName
EVO 0
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip
EVO 1
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220610-20250701-IODD1.1.zip

GEMÜ 44A0

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMUE-4497409-20250408-IODD1.1.zip
.asiddGEMUE_44A0_20250801.asidd

GEMÜ 1235/1236

File type
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1

 

 

GEMÜ 1436 cPos

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip

GEMÜ 3030

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip

 

 

GEMÜ 4221/4222

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip

GEMÜ 1441 HART

File typeName
.zip (.edd) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_EDD_V1.0.0.0.zip
.fdix (.fdi) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_FDI_V1.0.0.0.fdix

GEMÜ 1242

File type
.zip (eds)GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1
.zip (eds)GEMÜ 1242_Rev1_0

GEMÜ 3140

zip (iodd) files
GEMÜ 3140

Absolute pressure (A)


Relative pressure (R)


Measuring range up to


Measuring range up to
Electrical output signal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link switchable (PNAV)FileFileFileFileFileFile

GEMÜ 3240

File typeName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip

 

 

GEMÜ 9ASS Sidestep

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip