さらに詳しく
従来からの溶接構造品
複雑高度なプロセスでは今なお,20 年以上前に導入された配管モジュール,それも高価な溶接構造品がしばしば使用されています。これに用いられるバルブ,フィッティング,配管コンポーネントは大きなスペースを必要とするばかりか,現場での取付けと溶接に手間がかかり,検証コストも高価になります。ホールドアップ体積が大きいのみならず,デッドスペースも大きく,かつ従来からの 6D ないし 3D ルールを守ることは容易ではありません。
操作の信頼性を高め,高級製品の製造を可能にする GEMÜ のソリューション
プロセス信頼性の向上,プラント稼働率の引き上げ,そして TCO (維持管理総経費) の観点に立ったプラントのライフサイクルコスト引き下げのため,GEMÜ は何年も前から 400 種類を超えるマルチポートブロックバルブを供給してきました。カスタム仕様のものを含めると,バリエーション数は数千に達します。
コンサルティング,エンジニアリング,製造カンピテンス
私たちは,プランニング段階からお客様のプロジェクトをサポートし,アイデアや初期設計構想を提案します。続いて 3D-CAD システムを使って設計を行いますが,その間もお客様と綿密に打ち合わせを続けます。最後に,共同で作成したソリューションに従い,私たちの高性能マシンパークで製品に加工します。多軸マシニングセンターで,重さが 0.1 kg から 500 kg までのブロックを毎年数千個製造しています。
従来からのデザイン 溶接シームが 8 ヶ所ないし 4 ヶ所

M-Block® デザイン 溶接シームなし!
赤で表示した配管断面部分がホールドアップ体積を表します。
製品の利点
- 単一の半製品ブロックから加工 -> 内部溶接シームがない,必要なフィッティングが少数,複数のバルブシートを一体加工するため溶接シームが少ない
- カスタム仕様の個別デザイン
- バルブ,計測器および制御システムを単一ユニットに統合,モジュールコンセプトのプラントに最適
- 工場認証書,工場テストレポート,検査証 3.1,検査証 3.2 (お求めに応じて発行) を添付
- 最適な液排出,構造的にデッドスペースを最適化 (滞留域が狭い,流体に触れる面積が狭い,デッドスペースがミニマム)
- 高度の表面仕上げ (Ra < 0.25 µm) ,EHEDG 認定取得済みのダイアフラムシールシステム
- 相互に調整された高品質コンポーネント (アクチュエーター,ダイアフラム,バルブボディ,ポジションインジケーター,ポジションまたはプロセスコントローラー) による GEMÜ モジュラーシステム
GEMÜ のステンレス製 M ブロックマルチポートバルブのカスタマーベネフィット:
- 検証と記録作成の省力化 (例: エックス線撮影検査の回数の減少)
- 省スペース
- 生産工程,操作プロセスの最適化
- ノウハウの保護,コピー防止
- 組立時間が短縮,試運転および保守が容易
- 在庫品の減少,在庫管理の簡単化 (例: フィッティング)
- 柔軟性の向上,コスト節減,モジュール式プラントコンセプトの実現
- 検証および書類作成の省力化
- 製品信頼性の向上
- システム全体の信頼性の向上
酪農技術研究所に UHT 製法の実験設備
さらに詳しく