GEMÜ TU

チューブ

  • 用途および産業分野
  • チューブ

用途および産業分野

ハイテク分野の多くでは,プロセス流体の純度が製品の品質と生産量を決定します。対象となる産業分野は,光学機器産業、航空宇宙産業からバイオおよび遺伝子工学,さらにはマイクロエレクトロニクスや半導体産業にまで及びます。多くのプラントエンジニアやエンドユーザーの皆様にお選びいただき,GEMÜ 製品は広く生産設備のなかで,流体制御、洗浄,コーティング、エッチング工程で使用されています。高純度対応のシステムソリューションとコンポーネントは,これらの用途において高い化学耐性と妥協のない衛生レベルを実現します。

PFA チューブ

GEMÜ の PFA チューブラインナップは,ロール巻きとストレートタイプの2種類あります。PFAチューブは,材質が Teflon® PFA 450 HP (DuPont) のハイピュリティー対応タイプか、スタンダードタイプからお選びいただけます。標準仕様のものは,PFA M620,Dyneon 6502T または Daikin MP-230 を使用しています。チューブの長さは標準品としてロール巻きタイプが10 m,20 m,50 m,100 m, ストレートタイプが6 mでご用意しています。いずれのチューブも1/4",3/8",1/2",3/4",1",1 1/4"の各サイズをご注文いただけます。特殊品として上記以外のサイズと長さでも供給可能です (長さ110 m 以上のものなど)。

メリット:

  • ハイピュリティー対応タイプは,SEMI F57 および食品産業での使用のための FDA 適合認証を受けています
  • きわめて良好な耐圧性と高い耐屈曲疲労性
  • 170 °C までの温度に対応しています。
  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

GEMÜ TubeStar は超高純度の標準 PFA チューブのシリーズです。主に,超高純度流体ならびにその他の化学薬品を取り扱う用途に使用されます。

  • 動的浸出試験の値は,SEMI F57 規格(高純度仕様)をはるかに下回っています
  • 優れた化学的および物理的特性- 高純度対応,Teflon® PFA 450 HP(Chemours)
  • 非常に優れた耐圧性
  • 優れた耐屈曲疲労性
  • 高い透明性
  • 流体温度:-70 ~ 250 °C
  • 使用流体圧力:2 ~ 20 MPa
  • チューブサイズ:1/4" ~ 1¼"
  • 材質 :PFA

製品に関するニュース

12.07.2018

静電気防止配管部品による安全な流体供給