GEMÜ TU

チューブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

GEMÜ TubeStar は超高純度の標準 PFA チューブのシリーズです。主に,超高純度流体ならびにその他の化学薬品を取り扱う用途に使用されます。

  • 動的浸出試験の値は,SEMI F57 規格(高純度仕様)をはるかに下回っています
  • 優れた化学的および物理的特性- 高純度対応,Teflon® PFA 450 HP(Chemours)
  • 非常に優れた耐圧性
  • 優れた耐屈曲疲労性
  • 高い透明性
  • 流体温度:-70 ~ 250 °C
  • 使用流体圧力:2 ~ 20 MPa
  • チューブサイズ:1/4" ~ 1¼"
  • 材質 :PFA

製品に関するニュース

12.07.2018

静電気防止配管部品による安全な流体供給