耐久性のあるソリューション
GEMÜ ダイアフラムバルブはさまざまな材質のボディとシールを用意,数多くの用途に使用され,定評を得ています。バルブボディ材質がお決まりの場合,製品の検索 またはフィルタリング機能付き製品一覧でご希望の条件を満たす製品をお探しいただけます。そうでない場合は,用途を基準にして適切な製品をお探しください: :
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 無菌プロセス用ステンレス製アセプティックダイアフラムバルブ | 製薬プロセス用シングルユース・ダイアフラムバルブ | 各種産業アプリケーション向け金属製ダイアフラムバルブ |
| GEMÜ バルブはダイアフラム材質,バルブボディの表面仕上げ (Ra < 0.25µm) ともに非常に多彩で,各種の無菌アプリケーションでご使用いただけます。GEMÜ のシールシステムが,流体からアクチュエーターを気密に隔離します。 | ステンレス製アクチュエーターとガンマ線で滅菌処理可能なバルブボディを備えたシングルユース・ダイアフラムバルブです。PP 製ボディと TPE ダイアフラムは,医薬品工業に適用される USP 85 および USP 788 純度基準を満たしています。 | GEMÜ の金属製ダイアフラムバルブは,ウィアー仕様とフルボア仕様があり,粒子を含む流体に問題なく対応できるため数多くの産業プロセスに適しています。オプションで,表面をコーティングした製品,プラスチック製ライニングを被せた製品もご用意できます。 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 化学および環境技術,その他の業種向けプラスチック製ダイアフラムバルブ | 高純度用途向けプラスチック製ダイアフラムバルブ | マイクロエレクトロニクス/化学技術/医薬品産業向けダイアフラムグローブバルブ |
| GEMÜ のプラスチック製ダイアフラムバルブは,液状または気体状の不活性および腐食性流体に適しています。このバルブは流体と接触するすべての部品が高品質プラスチックでできており,高度の化学耐性を備えています。 | GEMÜ の高純度用途向けプラスチック製ダイアフラムバルブは,クリーンルーム環境で製造され,流体と接触するすべての部品とケーシングが高品質プラスチック (PFA / PTFE / PVDF / PP) でできています。 | GEMÜ のダイアフラムグローブバルブは,2/2-wayバルブまたはマルチポートブロックバルブとして提供されます。ボディ,アクチュエーター,ダイアフラムは高機能性プラスチックの PTFE と PVDF でできています。これらのバルブは HPW (クリーンルーム内で製造) または HPS (クリーンルーム外で製造) から選択できます。 |
ダイアフラムバルブ:バルブタイプ
ダイアフラムバルブは実際上のールランウドなバルブで,あらゆる産業分野において無数の用途に使用されています。その主なメリットのひとつとして,流体と接触するのはダイアフラムとバルブボディ2つの部品のみであることが挙げられます。バルブ閉の状態では、ダイアフラムがバルブボディのシール面に押し付けられ,最大1.0 MPaの流体圧力を遮断することが可能です。接液部の形状は乱流の発生をできるだけ少なくするように設計されており,また流体の堆積・沈殿の可能性もほとんどないため洗浄がとても簡単です。ダイアフラムバルブは,「デッドレグが最も小さい」バルブとされています。EHEDG(European Hygienic Engineering and Design Group,欧州衛生工学設計グループ)認定のダイアフラムシールシステムは,食品および飲料産業,ならびにバイオテクノロジーや製薬産業での利用に最適です。様々な材質を選択できるので,化学産業、環境技術あるいはプロセス産業でよく使われる腐食性,研磨性,粘性が高い流体にも好適です。ダイアフラムバルブはまた水処理分野において,加熱または冷却回路のプロセス用水から,飲用水マイクロエレクトロニクスや半導体産業用の超純水の生産にまで,幅広く使用されています。一般的なシート形状のウィアー式ダイアフラムバルブのほかに,堰のないフルボア式ダイアフラムバルブもありますこのタイプは,固形物の含有量が多い高研磨性流体での使用最適です。よく使われる例として,鉱業,セルロース,紙,顆粒,石膏,セメント等の製造・処理が挙げられます。
自動化とプロセス最適化のために,GEMÜはこれらすべてのバルブタイプに対して数多くのカスタマイズアクセサリーをご提供いたします。電気式ポジションインジケーター,ポジショナーとプロセスコントローラー,センサーおよび計測器は,迅速かつ簡単に取り付けて可能で,既存のプロセス制御技術に統合できます。
Technical data
| 操作方法 | 手動,空気操作または電動 |
|---|---|
| 接続方法 | ユニオン,フェルール,クランプ,フレア,ネジソケット,オスユニオン,接着スリーブ,接着ソケット,チューブコネクター,バットウェルド |
| 使用流体圧力 | 0 ~ 10 bar |
| ボディ材質 | 金属: ステンレス鋼,鋳鉄,真ちゅう,SG 鋳鉄,鋳鋼,硬質/軟質ラバー製ライニング プラスチック: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, 内面ライニングは PP-H,外面ライニングは強化タイプの PP |
| 流体温度 | -20 ~ 150 °C |
| 呼び径 | DN 4 ~ DN 300 |