- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- 接続方法:ユニオン
- ボディ材質:PP-H,自然色 | PVC-U | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H\uff0c\u81ea\u7136\u8272"},{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}