Meer
Traditionele lasconstructies
Het realiseren van complexe processen vindt zelfs nu, meer dan 20 jaar na de marktintroductie van de eerste M-blokken, vaak nog plaats via tijdrovende lasconstructies. De daarbij toegepaste ventielen/afsluiters, fittingen en leidingcomponenten vereisen veel benodigde ruimte, tijdrovende montage- en laswerkzaamheden ter plaatse en leiden als gevolg daarvan tot lange validatietijden. Om nog maar te zwijgen over het hoge hold-up-volume en grote dode ruimten bij het naleving van de traditionele 6D- of 3D-regels.
GEMÜ-oplossing voor een veilige bediening en hoogwaardige producten
Om processen veiliger te maken, de beschikbaarheid van installaties te verhogen en de levenscycluskosten van een installatie in het kader van een TCO-concept (Total Cost of Ownership) te verlagen, zijn bij GEMÜ in de loop der jaren meer dan 400 verschillende designs en duizenden klantspecifieke varianten van meerwegventielblokken gerealiseerd.
Advisering, engineering, productie-knowhow
Wij ondersteunen onze klanten al tijdens de engineeringsfase met ideeën en eerste ontwerpen. Deze constructie zetten wij vervolgens om naar het 3D CAD-systeem en stemmen dit nauw af op de wensen van de betreffende klant. Aansluitend wordt de gemeenschappelijke gegenereerde oplossing in ons hoogwaardige machinepark bewerkt. In multiaxiale bewerkingscentra worden elk jaar enkele duizenden blokken met een gewicht van 0,1 kg tot wel 500 kg per stuk gerealiseerd.
Traditionele uitvoering 8 lasnaden /4 lasnaden

M-blok Design Geen lasnaden!
De roodgekleurde leidingsegmenten markeren het hold-up-volume.
Productvoordelen
- Vervaardigd uit één materiaalblok -> geen interne lasnaden, minder fittings en minder lasnaden door meerdere afsluiterzittingen in één unit
- Individueel, klantspecifieke design
- Integratie van ventiel- en M&R-techniek in één unit; geschikt voor modulaire installatieconcepten
- Fabrieksverklaring, testrapport, keuringscertificaat 3.1, keuringscertificaat 3.2 op aanvraag leverbaar
- Ledigings- en dode ruimte-geoptimaliseerde constructie (gering restvolume, gering nat oppervlak, minimale dode ruimte)
- Hoge oppervlaktekwaliteit tot Ra 0,25 µm en EHEDG-gecertificeerd membraanafdichtingssysteem
- Modulair GEMÜ-opbouwsysteem met op elkaar afgestemde, hoogwaardige componenten (aandrijvingen, membranen, ventiel-/afsluiterbehuizingen, terugmelders, positie- of procesregelaars)
Klantvoordelen van de GEMÜ-M-blok meerwegventielen van roestvaststaal:
- Vereenvoudigde documentatie en validatie (bijv. minder röntgenonderzoeken)
- Minder benodigde ruimte
- Optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen
- Knowhow- en kopieerbeveiliging
- Minder montagetijd, vereenvoudigd(e) inbedrijfstelling en onderhoud
- Gereduceerde resp. vereenvoudigde opslag (bijv. fittingen)
- Hogere flexibiliteit en lagere kosten bij het gelijktijdig realiseren van een modulair installatieconcept
- Vereenvoudigde validatie en documentatie
- Verhoogde productveiligheid
- Verhoogde bedrijfsveiligheid
UHT-proeffabriek zuivelopleiding
Meer