De vlinderkleppenserie GEMÜ R480 Victoria van de kleppenspecialist GEMÜ uit Ingelfingen is met onmiddellijke ingang in een speciale uitvoering goedgekeurd voor het medium zuurstof.
Bij de uitvoering voor het medium zuurstof zijn alle met media in aanraking komende afdichtingsmaterialen en hulpmaterialen (smeermiddelen en schroefborgmiddelen) van de vlinderkleppenserie Victoria door het Duitse instituut voor materiaalonderzoek en -controle (BAM) getest en goedgekeurd. Door ongeschikte oliën en vetten kan er brand ontstaan, daarom moeten alle componenten die met media in aanraking komen goed gereinigd zijn.
De test voor de BAM-goedkeuring was gebaseerd op de norm DIN EN 1797 en ISO 21010. De goedkeuring is beperkt tot het gebruik van gasvormige zuurstof bij een maximale bedrijfstemperatuur van 60 °C en een druk van 15 bar. De voor de zuurstoftoepassing goedgekeurde kleppen van de serie GEMÜ R480 Victoria zijn herkenbaar aan de speciale functie O. De goedkeuring heeft betrekking op het afdichtingsmateriaal EPDM-code E en het ringmateriaal RVS-code A.