Afsluiterspecialist GEMÜ uit Ingelfingen lanceert twee nieuwe oplossingen voor de aansluiting van single-use meerweg-afsluiterblokken.
Het is vanaf nu mogelijk om de vergrendeling van het afsluiterblok pneumatisch te regelen via sluitcilinders met behulp van een in het oppervlak van de installatie verzonken afsluiterblok. Daarnaast bestaat de oplossing uit het gebruik van een afsluiterblok dat op het oppervlak van de installatie wordt geplaatst, waarbij de aansluiting van het afsluiterhuis op de aandrijfeenheid handmatig via een afneembare handhendel plaatsvindt. Deze laatste variant biedt een hogere flexibiliteit in de opstelling van de aansluitstukken. De koppeling tussen de aandrijvingen en de op het afsluiterblok opgelaste membranen wordt met behulp van het van de GEMÜ SU40 SUMONDO bekende klemprincipe binnen enkele seconden betrouwbaar gerealiseerd. De blokken zelf worden via verspaning gefabriceerd en kunnen daardoor individueel worden vormgegeven.
De toepassing van single-use technologieën biedt meerdere voordelen: besparing in conventionele reinigingscycli en de daarmee samenhangende uitgaven aan energie, reinigingsmiddelen, afvalverwerking en randapparatuur, terwijl tegelijkertijd de bescherming tegen kruisbesmetting tussen verschillende productiecampagnes wordt vergroot. Bovendien worden stilstandtijden in de fabrieken geminimaliseerd, hetgeen de flexibiliteit en effectiviteit van single-use oplossingen in de medische en farmaceutische technologie aanzienlijk verbetert in vergelijking met conventionele oplossingen. Daarnaast vermindert de toepassing van de single-use technologie de negatieve gevolgen voor het milieu, doordat energie-intensieve reinigingscycli niet meer nodig zijn.