Configuratiebestanden

Productdocumentatie

Configuratiebestanden

Op deze pagina kunt u alle actuele configuratiebestanden downloaden. Heeft u een oudere of andere versie nodig, neem dan contact op met uw contactpersoon of rechtstreeks met ons per telefoon of e-mail.

Om het bestand te downloaden, beweegt u de muis naar de rood onderstreepte bestandsnaam en klikt u daar met de rechtermuisknop op  (bij standaard geconfigureerde PC-muizen). Er wordt dan een venster geopend. Selecteer a.u.b. ”Bestand opslaan in...”. Navigeer in het nieuw geopende venster naar de gewenste opslagplaats, wijzig eventueel het bestandstype en bevestig uw selectie.

GEMÜ eSyDrive

File typeName
.zip (.gud) Version 1.1.1.0GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.3GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.2GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.1GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.0GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip

GEMÜ eSyStep Controller

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.2GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip
.zip (iodd) Version 1.0.1.0GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.1.0.zip

GEMÜ eSyStep Open/Close

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip

GEMÜ 12A0

File typeName
EVO 0
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip
EVO 1
.zip (iodd) Version 1.0.0.1
GEMUE-1220610-20250701-IODD1.1.zip

GEMÜ 44A0

File typeName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMUE-4497409-20250408-IODD1.1.zip
.asiddGEMUE_44A0_20250801.asidd

GEMÜ 1235/1236

File type
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1

GEMÜ 1436 cPos

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profinet.zip

GEMÜ 3030

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip

 

 

GEMÜ 4221/4222

File typeName
.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip

GEMÜ 1242

File type
.zip (eds)GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1
.zip (eds)GEMÜ 1242_Rev1_0

GEMÜ 1441 HART

DateiartName
.zip (.edd) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_EDD_V1.0.0.0.zip
.fdix (.fdi) Version 1.0.0.0GEMÜ_1441_cPos-X_HART_FDI_V1.0.0.0.fdix

GEMÜ 3140

zip (iodd) files
GEMÜ 3140

Absolute pressure (A)


Relative pressure (R)


Measuring range up to


Measuring range up to
Electrical output signal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link switchable (PNAV)FileFileFileFileFileFile

GEMÜ 3240

File typeName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip

 

 

GEMÜ 9ASS Sidestep

File typeName
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip