• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De GEMÜ-membraan code 19 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werd ontwikkeld. De membraan vertoont een beter zetgedrag en geringere slijtage, waardoor hoge schakelcycli en daardoor een langere levensduur mogelijk worden. De GEMÜ EPDM-membraan code 19 is geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.

  • Met weefsel versterkt (MG 10 tot MG 100)
  • Geringe slijtage en optimaal zetgedrag
  • Hoog geleidingsvermogen door verbeterde positionering van weefselinleg
  • Sterk verminderd plakgedrag (geen aanhechting op de afsluiterzitting) van de membraan door nieuwe materiaalsamenstelling
  • Hoge afdichtingswaarden en geringe omvorming door stoom
  • Zeer lange standtijd door goede materiaaleigenschappen
  • Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 100)
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur*: max. 150 °C
  • Membraanmateriaal: EPDM
  • Membraangroottes : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters