De driedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B42 wordt pneumatisch bediend. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.
- Voor vacuümtoepassingen geschikt
- Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
- Antistatische unit
- Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
- Mediumtemperatuur:-20 tot 180 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
Video bij het product
Seal replacement on ball valves
05:20 min
389 Views
Online sinds 23.03.2022