Toepassingsvoorbeelden

Belangrijk is dat in de procesketen wordt gesproken van "droog" en "nat" chloor. Dit onderscheid beïnvloedt zeer sterk de materiaalkeuze bij de toepassing. In het verwerkingsproces met chloor kunnen zeer verschillende temperaturen heersen. Een voorbeeld is het vloeibaar maken van chloor, wat kan gebeuren bij -35°C (1bar) of bij 18°C (7-12bar).
Bij droog chloor zijn om corrosieredenen alleen C-staal en legeringen zoals Hastelloy toegestaan. Bij nat chloor moet een titaanlegering worden gebruikt. Evenals kunststof of met kunststof beklede metalen afsluiterbehuizingen.
Media waarvoor wij de passende producten hebben:
- Gasvormig nat chloor
- Vloeistoffen verzadigd met chloorgas
- Vloeistoffen met opgelost chloorgas
Productvoorstellen passend bij de gekozen toepassing tonen.

Bij de behandeling van logen moet ervoor worden gezorgd dat operationele storingen tot een minimum worden beperkt. Daarom worden loogleidingen vaak van een verwarming voorzien. Er moeten afsluiters met minimale dode ruimte en goed reinigingsvermogen worden gebruikt. Verder zijn appendages met kunststof en metalen behuizingen (bij hogere temperaturen) mogelijk. Materialen die als bekleding gebruikt moeten worden, zijn rubber of kunststof.
Media waarvoor wij de passende producten hebben:
- Sterk basische media
- Verzadigde stoom, condensaat, leidingwater, gekoeld water, gedeïoniseerd water
- Natronloog en CI-zout

Eén elektrolysertechnologie is de ultramoderne membraancel. Elke technologie gaat gepaard met verschillende uitdagingen en moeilijkheden. Het kan nodig zijn dat de afsluiters direct op de elektrolyser uit kunststof bestaan. Hier zijn vaak hoge temperaturen nodig.
Media waarvoor wij de passende producten hebben:
- Chloor
- Waterstof

Het proces bestaat uit meerdere zuiveringsstappen, die belangrijk zijn voor de zuiverheid van de pekel en voor een hoge productkwaliteit. De pekelproductie en de terugwinning uit de elektrolyser zijn een kringloop. Hierbij ontstaan bijproducten zoals chloraten.
Media waarvoor wij de passende producten hebben:
- Vers water, proceswater
- Schurende en corrosieve media
- Poeders en vaste stoffen
- Zure, corrosieve en alkalische media
- Verzadigde chlorideoplossing
Meer toepassingsvoorbeelden vindt u in de brochure.
Productvoorbeelden volgens toepassing
➥ Vlinderkleppen van metaal | GEMÜ R48x-series en GEMÜ 490 Edessa
Door de diverse materiaalcombinaties kunnen de GEMÜ-vlinderkleppen in veel chloor-alkali-toepassingen worden gebruikt. Het modulaire GEMÜ-systeem maakt elke combinatie van schijf, manchet en behuizing of aandrijving mogelijk. Bij alle doorlaten overtuigen de vlinderkleppen met hun korte bouwlengte en hoge flowwaarden. Voor alle GEMÜ-vlinderkleppen staan verschillende handmatige, pneumatische en elektromotorische varianten ter beschikking.
➥ Membraanafsluiters van metaal met 3-laagse membraan | GEMÜ 695, 675 in uitvoering met brug
Een van de grote voordelen van membraanafsluiters is dat slechts twee componenten in contact komen met het procesmedium: de afsluitmembraan en de afsluiterbehuizing. De membraan zorgt voor een hermetische scheiding tussen het procesmedium en alle bewegende onderdelen. Dankzij de hoogwaardige kunststofbekleding zijn de GEMÜ-types geschikt voor deeltjesdragende en schurende media en kunnen ze ook worden gebruikt met sterk corrosieve, vluchtige media en bij hoge mediumtemperaturen in de chloor-alkali-industrie.
➥ Membraan GEMÜ-code 71 | Driedelige PTFE/PVDF/EPDM-membraan
➥ Membraanafsluiters van metaal in volle-doorlaatuitvoering | GEMÜ 655 en 656
De beklede door GEMÜ zelf geproduceerde membraanafsluiters met volle doorlaat zijn veelzijdig toepasbaar, omdat ze zowel bestand zijn tegen agressieve media als tegen hoge temperaturen. Ze worden bijvoorbeeld toegepast in de waterzuivering, de chemische industrie, de papierindustrie en in de mijnbouw.
➥ Membraanafsluiters van kunststof | GEMÜ R677 en R690 met high flow afsluiterbehuizingen
GEMÜ biedt een breed assortiment aan zeer resistente kunststof afsluiters aan. Dankzij een grote keuze aan materialen zijn GEMÜ-membraanafsluiters ideaal voor chemisch-corrosieve media, die vaak voorkomen in chloor-alkali-processen. Andere voordelen van de kunststof membraanafsluiters van GEMÜ zijn de doordachte afsluiterconstructie. Met de stromingsgeoptimaliseerde afsluiterbehuizingen kan een compact systeemontwerp worden gerealiseerd.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep en eSyLite | Elektromotorische afsluiteraandrijvingen
De elektrificatie verandert ook de procesindustrie. Bij GEMÜ bieden wij u een groot aantal elektrisch bediende afsluiters aan. Daarbij hebt u de keuze uit diverse aandrijfsystemen en afsluiterprincipes. Al meer dan 55 jaar ontwikkelen wij zowel elektromagnetische alsook elektromotorische afsluiteraandrijvingen en breiden zodoende onze knowhow continu uit.
➥ Zitting- en regelafsluiters van metaal | Zittingafsluiter GEMÜ 514, 554, M&R-techniek
Zittingafsluiters zijn geschikt voor schone, vloeibare media en voor gassen en dampen. Door de lineaire beweging en gunstige mechanische eigenschappen nemen ze vaak automatiseringstaken op zich. Vooral in kleine doorlaten zijn ze zeer geschikt voor snelle schakelwisselingen en hoge schakelfrequenties. In combinatie met passende klepstandstellers en meetinstrumenten vormen ze de beste regelafsluiters in chloor-alkali-toepassingen.
➥ Naar het productoverzicht van M&R-techniek
➥ Naar het productoverzicht van zittingafsluiters
➥ Meer procesaccessoires
Door op de betreffende categorie te klikken, krijgt u meer informatie over procesaccessoires:
Download
Neem contact met ons op!
Heeft u vragen over onze componenten en systeemoplossingen?
Dan helpen we u graag verder.