De beschikbaarheid van proceswater is van zeer groot belang in de industrie omdat nagenoeg geen enkel productieproces zonder water kan. Of het nu gaat om koelen, reinigen of als grondstof voor waterige oplossingen, afhankelijk van de toepassing moeten uit het gebruikte water ongewenste stoffen worden verwijderd, of moeten er gewenste stoffen aan worden toegevoegd.
Waterzuiveringsinstallaties nemen deze taak voor hun rekening en waarborgen een functionerende kringloop. Voor dergelijke installaties biedt het productprogramma van GEMÜ betrouwbare oplossingen in de M&R-techniek.
Groot aantal afsluiterprincipes en automatiseringscomponenten
Duurzaam, robuust en geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen: GEMÜ produceert en levert kleppen, membraanafsluiters, zitting- en regelafsluiters, kogelkranen alsmede componenten voor installaties en installatiedelen voor de industriële waterzuivering.
Voorbeelden van processen met afsluiter- en M&R-systemen van GEMÜ:
- Drinkwaterbehandeling middels ultrafiltratie, ionenwisselaar of UV-desinfectie
- Behandeling van proceswater in de chemische en metaalindustrie en op maritiem gebied
- Afvalwaterzuivering bij galvanische processen
- Sturing en regeling van sterk verontreinigd zee-, rivier- of brakwater
- Sturing en regeling van koel- en verwarmingscircuits
Betrouwbare toepassing bij drinkwater
Bij GEMÜ worden alleen zorgvuldig geselecteerde materialen gebruikt en doorlopend bewaakt door ons kwaliteitsbeheersysteem. Dit wordt tevens schriftelijk verklaard door externe instituten zoals DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua of, voor toepassing op maritiem gebied, DNV-GL.
Productvoordelen afsluiters van kunststof en metaal
- Uitstekende corrosiebescherming
- Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij de ruime materiaalkeuze
- Minimaal drukverlies
- Drinkwatervergunningen conform DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- TA-Luft-uitvoeringen
- Vergunning voor de scheepsbouw conform DNV-GL
Productvoordelen membraanafsluiters met kunststofbekleding
- Alle mechanische componenten liggen buiten het gedeelte dat met media in aanraking komt
- Geschikt voor neutrale of agressieve, vloeibare en gasvormige media
- Zowel toepasbaar bij schone als bij schurende media
- Regelfuncties mogelijk
Productvoordelen kogelkranen van kunststof en metaal
- Hoge capaciteit
- Bij kunststof kogelkranen zijn alle onderdelen die met media in aanraking komen gemaakt van kunststof en optioneel tevens leverbaar in thermoplastisch materiaal
- Metalen kogelkranen zijn optioneel verkrijgbaar in ATEX-, TA-Luft- en vacuümuitvoering
Productvoordelen zittingafsluiters
- Geschikt voor snelle schakeling en hoge schakelfrequenties
- Zeer goed toepasbaar als regelafsluiters in combinatie met de bijpassende positieregelaars
- Uitgebreide accessoires verkrijgbaar, evenals ATEX- of vacuümuitvoering
Alle GEMÜ-afsluiters met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.