De centrische vlinderklep GEMÜ 481 Victoria met zachte afdichting is uitgerust met een aandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij speciale schijfvorm
- Verbeterde afdichting
- Universele toepassingsmogelijkheden door het gevarieerde materiaalaanbod
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Snelle responstijden
- Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
- Min. 250 µm laagdikte
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Nominale breedtes:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Conformiteiten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online sinds 03.11.2021
Gebruik van het product
Nieuws over het product
08.10.2018