GEMÜ 8458

Elektrisch bediende voorregel-magneetafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het servogestuurde 5/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8458 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.

  • Willekeurige inbouwpositie
  • Standaard extra handmatige bediening 
  • Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
  • Ingenieuze en beproefde technische constructie
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
  • Nominale breedte: DN 6
  • Aansluitmethode : Schroefdraad
  • Materiaal afsluiterhuis: Aluminium
  • Elektrische aansluitmethode:
  • Voedingsspanningen: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Beschermklasse: IP 65
  • Conformiteiten: EAC