GEMÜ Code 54

PTFE / EPDM-membraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De membraan GEMÜ-code 54 bestaat uit een PTFE-schild en een peroxidisch gekoppelde EPDM-rug die vast met elkaar verbonden zijn (volledig gecacheerd). Voor sterk diffuse media is ook een FKM-rug verkrijgbaar (GEMÜ-code 56). De membraan combineert alle voordelen van het materiaal PTFE en de flexibiliteit van een elastomeermembraan. Om het gehele systeem te optimaliseren, worden zowel het PTFE-schild alsook de membraanrug voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.

  • Met weefsel versterkte EPDM-rug
  • Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (MG 8)
  • Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (MG 10 tot MG 100)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
  • Membraangroottes:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Conformiteiten:BSE/TSE | FDA | Ozon-bestendigheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof