Nesta página são oferecidos todos os arquivos atuais de configuração para Download. Caso necessite de uma versão mais antiga ou de qualquer outra versão, entre em contato com o seu vendedor ou entre em contato conosco por telefone ou por e-mail.
Para descarregar o arquivo, clique com a tecla direita do mouse sobre o nome de arquivo sublinhado a vermelho (na configuração padrão de mouses para computador). Irá abrir-se uma janela. Selecione "Guardar destino como...". Na janela aberta, navegue até o local pretendido para guardar, se necessário, mude o tipo de arquivo, e confirme sua seleção.
GEMÜ eSyDrive
| File Type | Name |
|---|---|
| .zip (.gud) Version 1.1.1.0 | GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.3 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.2 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.1 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.0 | GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip |
GEMÜ eSyStep Controller
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.2 | GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip |
| .zip (iodd) Version 1.0.1.0 | GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.1.0.zip |
GEMÜ eSyStep Open/Close
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip |
GEMÜ 12A0
| File type | Name |
|---|---|
| EVO 0 .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip |
| EVO 1 .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-1220610-20250701-IODD1.1.zip |
GEMÜ 44A0
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-4497409-20250408-IODD1.1.zip |
| .asidd | GEMUE_44A0_20250801.asidd |
GEMÜ 1235/1236
| File type | |
|---|---|
| .zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0 |
| .zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1 |
GEMÜ 1436 cPos
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 1436_DeviceNet.zip |
| .zip (.gsd) | GEMÜ 1436_Profibus DP.zip |
GEMÜ 4221/4222
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip |
GEMÜ 1441 HART
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.edd) Version 1.0.0.0 | GEMÜ_1441_cPos-X_HART_EDD_V1.0.0.0.zip |
| .fdix (.fdi) Version 1.0.0.0 | GEMÜ_1441_cPos-X_HART_FDI_V1.0.0.0.fdix |
GEMÜ 1242
| File type | |
|---|---|
| .zip (eds) | GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0 |
| .zip (iodd) | GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1 |
| .zip (eds) | GEMÜ 1242_Rev1_0 |
GEMÜ 4242
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 V1.1 customer.zip |
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip |
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.1.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 ASI5 ASI DD.zip |
GEMÜ 9ASS Sidestep
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip |
| .zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip |