- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo:1.4408, material de fundição de revestimento | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, bronze"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1300,"v":"CW617N, bronze"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 12 VDC | 24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-20 até 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 95 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 1200
- Formas do corpo:Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4404, usinado de bloco | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | Plástico duro VE, reforçado | S355J2 + N, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiais do disco:1.4404 (316L), material de forjamento | 1.4469, material de aço fundido duplex | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | 3.7035,・titânio
- Revestimento do disco:PFA
- Tensão de alimentação:24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":279,"v":"1.4404, usinado de bloco"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, material de a\u00e7o fundido"},{"i":1353,"v":"Pl\u00e1stico duro VE, refor\u00e7ado"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:5 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 300
- Formas do corpo:Wafer
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 VDC | 85 - 240 V AC/DC
- Tempo de operação 90°:13 até 58 s
- Classe de proteção:IP 65, 67
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, refor\u00e7ado"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-60 até 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 1600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:| EN-AC-46100, material de alumínio fundido | EN-AC-47100, material de alumínio fundido | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | S275JR, material de aço fundido com pintura externa em epóxi
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4469, material de aço fundido duplex | 1.4539, material de forjamento | 2.0975, material de bronze fundido | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensão de alimentação:100 - 120 VAC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 380 - 480 VAC, 50/60 Hz
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"},{"i":24,"v":"Flange (flangeado)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, material de alum\u00ednio fundido"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, material de a\u00e7o fundido com pintura externa em ep\u00f3xi"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, material de alum\u00ednio fundido"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW \u00e1gua pot\u00e1vel"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW g\u00e1s"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, cinza"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura do fluido:-10 até 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:Epóxi | Halar® | Rilsan®
- Tensão de alimentação:100 - 120 VAC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 380 - 480 VAC, 50/60 Hz
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | NSF | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flange (lug)"},{"i":23,"v":"Flange (wafer)"},{"i":24,"v":"Flange (flangeado)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de ferro fundido d\u00factil"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW \u00e1gua pot\u00e1vel"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW g\u00e1s"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}