- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, messinki"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-20 - 200 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 95 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 250
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silikoni | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Syöttöjännite:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":279,"v":"1.4404, umpimateriaali"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
- :EPDM | FKM
- :PP-H | PVC-C | PVC-U
- Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- :13 58 s
- IP-luokitus:IP 65, 67
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-60 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali | EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":277,"v":"S275JR, ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali"},{"i":1240,"v":"1.4408, haponkest\u00e4v\u00e4 ter\u00e4svalumateriaali"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM | Silikoni
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}