GEMÜ TU

Tubo

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

TubeStar é uma série de produtos de tubulações de PFA padrão e de ultra pureza.A sua utilização é principalmente nas aplicações com fluidos de alta pureza, assim como, demais produtos químicos.

  • Valores de testes de extração dinâmicos encontram-se nitidamente abaixo da norma SEMI F57 (versão HighPurity)
  • Características químicas e físicas extraordinárias- Versão alta pureza (High Purity), Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Muito boa resistência à pressão
  • Boa resistência de flexão
  • Alta transparência
  • Temperatura do fluido: -70 até 250 °C
  • Pressão de operação: 2 até 20 bar
  • Tamanhos da tubulação : 1/4" até 1¼"
  • Material: PFA

Novidades sobre o produto

12.07.2018

Distribuição segura do fluido graças a componentes antiestáticos da instalação