A série válvulas borboleta GEMÜ R480 Victoria do especialista de válvulas GEMÜ de Ingelfinger é certificada desde já para o fluido oxigênio em versão especial.
Nesta versão para o fluido oxigênio, todas as vedações e recursos (lubrificantes e fixações de roscas) em contato com o fluido da série de válvulas borboleta Victoria foram testados e autorizados pelo instituto federal alemão na área de pesquisas e testes em materiais (BAM). Na utilização de óleos e graxas inadequadas podem haver incêndios, e por isso, todos os componentes em contato com o fluido têm de ser adequadamente limpos.
O teste para a certificação BAM foi realizado em consideração à norma DIN EN 1797 e ISO 21010. A certificação é limitada para a utilização de oxigênio gasoso a uma temperatura de operação máxima de 60°C e uma pressão de no máximo 15 bar. As válvulas borboleta certificadas para a aplicação com oxigênio da série GEMÜ R480 Victoria podem ser identificadas pela função especial O. A certificação refere-se ao material da vedação EPDM código E e ao material do disco aço inox código A.