Это позволяет гарантировать ее эффективность и высокое качество. Готовые изделия, закупаемые компанией для комплектации своей продукции, проходят аналогичный контроль и сертифицируются по стандарту GEMÜ.
Результат мероприятий GEMÜ по обеспечению качества на всех этапах от разработки до производства проявляется в ходе текущей эксплуатации оборудования: клапаны, измерительные приборы и системы регулирования работают надежно, точно и на высоком уровне безопасности.
Максимально высокие требования к продукции
Компоненты и системы GEMÜ отвечают всем законодательным требованиям. В зависимости от области применения они имеют допуски и сертификаты или соответствуют нормативным документам в области стандартизации. В качестве примеров можно привести варианты изделий, имеющих свидетельство DVGW (Немецкий союз специалистов водо- и газоснабжения) об испытании типового образца, а также клапаны, системы измерения и регулирования с сертификатами соответствия 3A, ATEX или FDA.
Аудит производственных процессов и контроля
GEMÜ имеет шесть производственных площадок в разных странах. Для реализации соответствующей всем требованиям структуры процессов, осуществляемой совместно с заказчиками и поставщиками, используются внутренние и внешние ноу-хау. В частности, заводы сертифицированы в отношении организации производственных процессов по стандартам ISO 9001, ISO 14001, FDA или USP Class VI.
Производство в чистых помещениях
На заводе с чистыми помещениями в Эммене, Швейцария, осуществляются производство и сборка высокочистых клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ, а также изделий одноразового применения и медицинской продукции. Производство сертифицировано по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016 и соответствует качеству чистых помещений класса 8 ISO (в процессе эксплуатации) и класса С согласно требованиям GMP.