M-блок из нержавеющей стали

Многоходовые клапанные блоки GEMÜ для стерильных процессов

M-блок из нержавеющей стали

М-блоки GEMÜ являются самым передовым решением, соответствующим высокому уровню требований фармацевтической промышленности.

Традиционные сварные конструкции

Реализация комплексных процессов даже сегодня, более чем через 20 лет после вывода на рынок М-блоков, зачастую происходит с использованием дорогостоящих сварных конструкций. Применяемые при этом клапаны, фитинги и компоненты труб требуют значительной площади, больших расходов на выполнение монтажных и сварочных работ и проверки. Не говоря уже о высоких перепускных объемах и необходимости соблюдения размеров застойных зон в соответствии с правилами 6D или 3D.

Решение GEMÜ для безопасной эксплуатации и высокого качества продукции

Для того чтобы повысить надежность процессов и универсальность устройств, а затраты, связанные с жизненным циклом устройств, в рамках общих затрат (TCO) снизить, компания GEMÜ за многие годы реализовала более 400 различных по дизайну и тысячи специфических (выполненных по заказу клиентов) вариантов многоходовых клапанных блоков.

Консультации, техническая поддержка, компетентность в вопросах производства

Мы осуществляем клиентскую поддержку еще на стадии проектирования, предлагая идеи и первые расчеты. Затем мы реализуем конструкцию в системе 3D CAD и согласуем ее во всех деталях с заказчиком. На следующем этапе разработанное совместно решение обрабатывается на наших высокопроизводительных станках. Ежегодно мы изготавливаем в наших производственных центрах несколько тысяч блоков весом от 0,1 до 500 кг каждый.

Традиционная конструкция                                                             8 сварных швов или 4 сварных шва

Bild vom Vergleich unterschiedlicher Ventilkonfigurationen
Beispiele Ventilkonfigurationen im Vergleich

Конструкция M-блока                                                               без сварных швов

Выделенные красным цветом участки обозначают перепускной объем.

  • Преимущества продукции
  • Преимущества для заказчиков, использующих М-блоки GEMÜ многоходовых клапанов из нержавеющей стали

Преимущества продукции

  • Изготовлен из цельной заготовки -> без внутренних сварных швов, меньше фитингов и меньше сварных швов за счет нескольких седел клапанов в одном блоке
  • Конструкция по индивидуальным спецификациям заказчиков
  • Объединение клапанов, систем измерения и регулирования в одном блоке; подходят для модульных конструкций
  • По запросу предоставляются заводской сертификат соответствия, акт заводских испытаний, акт приемочных испытаний 3.1, акт приемочных испытаний 3.2
  • Конструкция, оптимизированная с точки зрения опорожнения и застойных зон (низкий остаточный объем, малая площадь смачиваемых поверхностей, минимум застойных зон)
  • Высокое качество обработки поверхностей до Ra 0,25 мкм и сертифицированная Европейской группой гигиеничных конструкций EHEDG мембранная система уплотнений
  • Модульная система GEMÜ с согласованными, высококачественными компонентами (приводы, мембраны, корпуса клапанов, датчики обратной связи, позиционеры и регуляторы процесса)

Преимущества для заказчиков, использующих М-блоки GEMÜ многоходовых клапанов из нержавеющей стали

  • Упрощение ведения документации и проверок (например, меньше рентгеновских исследований)
  • Требуется меньше места
  • Оптимизация производственных и технологических процессов
  • Защита ноу-хау и защита от копирования
  • Сокращение затрат времени на монтаж, упрощение ввода в эксплуатацию и техобслуживания
  • Меньше складских запасов и упрощение складского хранения (например, фитинги)
  • Более высокая степень универсальности и снижение расходов при возможности реализации модульных решений
  • Упрощение проверок и ведения документации
  • повышенная надежность производства,

Экспериментальная система UHT для школы по подготовке специалистов молочного производства

UHT Test plant of the dairy school
Специально для операторов и техников молочного производства Баварского земельного центра сельского хозяйства, расположенного в г. Кемптен (центр об
больше