Компания GEMÜ – известный производитель клапанов и контрольно-измерительных приборов – представляет новый ультразвуковой расходомер GEMÜ 3040, который предназначен для бесконтактного определения объемного расхода проводящих и непроводящих жидкостей.
Ультразвуковой расходомер GEMÜ 3040 выгодно отличается широким диапазоном номинального диаметра (DN 10–50), отсутствием подвижных частей в зоне контакта с измеряемой средой, а также повышенной точностью измерения и воспроизводимостью результатов измерений. С его помощью возможно измерение как в проводящих, так и в непроводящих рабочих средах в диапазоне давления от 0 до 16 бар с точностью измерения 2 % от текущего значения измерения. Расходомер можно использовать в температурном диапазоне от -10 °C до 80 °C.
Благодаря высококачественному пластиковому корпусу расходомер можно использовать в таких агрессивных рабочих средах, как, например, кислоты и щелочи. Контуры охлаждения, химические процессы или системы водоснабжения — это лишь несколько примеров широкого спектра применения GEMÜ 3040.
Стандартный встроенный дисплей с подсветкой позволяет выполнять программирование прямо на местах. Все основные рабочие параметры также можно считывать непосредственно на расходомере; в стандартную комплектацию этого измерительного устройства входят встроенная функция контроля опорожнения трубопроводов и счетчик объема. Кроме того, для оптимальной интеграции в различные системы предусмотрены стандартные электрические и механические подключения.
Поскольку датчики также часто используются в цепях управления в рамках автоматизации или мониторинга технологических процессов, измерительное устройство GEMÜ 3040 можно комбинировать с клапанами GEMÜ и регуляторами положения/процесса GEMÜ для создания полноценной системы контроля давления.
С внедрением нового ультразвукового расходомера GEMÜ расширяет свою программу измерительной техники. Для систем высокой степени чистоты также предлагается ультразвуковой расходомер GEMÜ C38 SonicLine.