TubeStar — серия высокочистых и стандартных шлангов PFA.Они используются преимущественно с очень чистыми средами, а также с другими химическими веществами.
Области применения и отрасли промышленности
Чистота технологических сред во многих высокотехнологичных областях приобретает все более важное значение для качества продукции и производительности. Наша продукция находит применение в таких областях, как оптика, авиация, космонавтика, биоинженерия, генетика, микроэлектроника и изготовление полупроводниковых приборов. Многочисленные производители и потребители при оснащении приборов и производственных линий выбирают клапаны, фитинги и шланги GEMÜ для регулирования сред, чистки, нанесения покрытий и травления. При этом системные решения и компоненты High Purity обладают высокой стойкостью и обеспечивают бескомпромиссную чистоту.
Шланги из ПФА
В ассортимент шлангов из ПФА GEMÜ входят шланги на бобинах и в виде прямых отрезков. Они могут поставляться как в исполнении High Purity с материалом Teflon® PFA 450 HP (DuPont), так и в стандартном исполнении. В последнем используется — в зависимости от наличия — ПФА M620, Dyneon 6502T или Daikin MP-230. Шланги предлагаются стандартной длины на бобинах (10 м, 20 м, 50 м, 100 м) и в виде прямых отрезков по 6 м. Можно заказать следующие размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Кроме того, мы предлагаем индивидуальные решения: другие размеры и другую длину можно заказать, начиная с общей длины 110 м.
- исполнение High Purity отвечает требованиям SEMI F57 и имеет допуск FDA для использования в пищевой промышленности;
- очень хорошая стойкость к давлению и хорошая стойкость к изгибу с симметричным циклом напряжений;
- рассчитаны на температуру до +170°C.
- Значения, полученные в ходе динамических испытаний на выщелачивание, заметно ниже указанных в стандарте SEMI F57 (исполнение High Purity)
- Превосходные химические и физические xаpактеристики- исполнение High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Очень высокое сопротивление давлению
- Высокая прочность на многократный попеременный изгиб
- Высокая прозрачность
- Температура среды :-70 до 250 °C
- Рабочее давление :2 до 20 бар
- Размеры трубок:1/4" до 1¼"
- Материалы :PFA