GEMÜ TU

Шланг

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

TubeStar — серия высокочистых и стандартных шлангов PFA.Они используются преимущественно с очень чистыми средами, а также с другими химическими веществами.

  • Значения, полученные в ходе динамических испытаний на выщелачивание, заметно ниже указанных в стандарте SEMI F57 (исполнение High Purity)
  • Превосходные химические и физические xаpактеристики- исполнение High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Очень высокое сопротивление давлению
  • Высокая прочность на многократный попеременный изгиб
  • Высокая прозрачность
  • Температура среды :-70 до 250 °C
  • Рабочее давление :2 до 20 бар
  • Размеры трубок:1/4" до 1¼"
  • Материалы :PFA

Новая информация о продукте

12.07.2018

Безопасная подача среды благодаря антистатическим компонентам установки