Двухкомпонентный 2/2-ходовой шаровой кран GEMÜ BB0F из нержавеющей стали, со свободным концом вала и фланцем головки ANSI.
- Температура среды :-40 до 220 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 200
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Формы шара:| Шаровой регулирующий плунжер
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft | Функциональная безопасность