GEMÜ Code 19

Мембрана из EPDM

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Мембрана GEMÜ,код 19представляет собой однокомпонентную мембрану из EPDM с перекисными поперечными связями, которая разработана для фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также для производства продуктов питания и напитков. Мембрана отличается улучшенной посадкой и незначительным износом, что обеспечивает большую частоту переключений и тем самым повышает срок службы. Мембрана GEMÜиз EPDM, код 19, предназначена для использования с абразивными средами. Для изготовления этой мембраны GEMÜ использует (приобретает) специальный состав, само изделие изготавливается на предприятиях Группы компаний GEMÜ.

  • С армированием тканью (MG 10–100)
  • Уменьшенный износ и улучшенная посадка
  • Высокая эффективность благодаря оптимизированному расположению тканевого вкладыша
  • Заметно сниженная липкость (никаких налипаний на седле клапана) мембраны благодаря новому составу используемых материалов
  • Высокая степень герметичности и низкая степень формоизменения при воздействии пара
  • Очень долгий срок службы благодаря отличным свойствам материалов
  • Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту со встроенным резьбовым упором (MG 10–100)
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость