2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q40 оснащен поршневым приводом из нержавеющей стали и пневматическим управлением. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру вставок минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. В качестве функций управления предусмотрены функции «нормально закрытый пружиной (NC)» и «нормально открытый пружиной (NO)». Серийная комплектация включает в себя визуальный индикатор положения.
- Износостойкий поршневой привод из нержавеющей стали, без цветных металлов
- Быстрая и безопасная замена шлангов
- Простая замена вставок и прижимных элементов для шлангов разного размера при одинаковом приводе
- Высокое качество и долгий срок службы
- Минимальная нагрузка на шланг благодаря оптимизированному прижимному элементу
- Возможно комбинированное использование с регуляторами положения и процесса
- Различные варианты монтажа в установке благодаря крепежному фланцу или внутренней резьбе на корпусе
- Температура среды:соблюдайте указания изготовителя шланга
- Температура окружающей среды:Привод: 0 до 60 °C, Шланг: соблюдайте указания изготовителя шланга
- Рабочее давление:соблюдайте указания изготовителя шланга
- Наружный диаметр шланга:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Внутренний диаметр шланга:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Материалы корпуса:1.4404/PA6 | PA6
- Соответствие:EAC