Пилотные клапаны GEMÜ

Для дозирования

Пилотные клапаны GEMÜ

  • Области применения и отрасли промышленности
  • Принцип действия
  • Технические характеристики

Области применения и отрасли промышленности

GEMÜ пилотные клапаны для клапанов с пневмоприводом, цилиндров и других компонентов технологических процессов. Использование клапанов этого типа имеет положительный экономический и экологический эффект. В частности снижается расход сжатого воздуха в системе, что обеспечивает экономию средств и ресурсов.

Принцип действия

Речь идет о клапане, используемом для предварительного регулирования другого клапана. Его также называют пилотным клапаном. Вспомогательные управляющие клапаны применяются прежде всего с пневмоклапанами.

Технические характеристики

Тип приводаэлектромагнитный
Виды присоединениярезьбовые муфты
Рабочее давлениеот 0 до 10 бар
Материал корпусаметаллы: алюминий, стальное литье
Пластики: PA, PBTP, PPS
Температура средыот -15 до +60°C
СеченияДу 1–7
GEMÜ 0322
0322
  • Температура среды :-10 до 50 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 2
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:120 В~, 50/60 Гц | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:PA
  • Соответствия:ATEX | EAC | Функциональная безопасность
GEMÜ 0324
0324
  • Температура среды :-10 до 50 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 2
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:120 В~, 50/60 Гц | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:PA
  • Соответствия:ATEX | EAC | Функциональная безопасность
GEMÜ 0326
0326
  • Температура среды :-10 до 50 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 2
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:120 В~, 50/60 Гц | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:PA
  • Соответствия:ATEX | EAC | Функциональная безопасность
GEMÜ 8303
8303
  • Температура среды :-10 до 60 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :1 до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 2
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A
  • Напряжения электропитания:110 В~, 50 Гц | 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Стандарты соединений:DIN
  • Материалы корпуса:1.4581 | Алюминий
  • Соответствия:ATEX | EAC
GEMÜ 8500
8500
  • Температура среды :-10 до 60 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :2,5 до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 7
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера B
  • Напряжения электропитания:110 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:Алюминий
  • Соответствия:ATEX | Функциональная безопасность
GEMÜ 8506
8506
  • Температура среды :-10 до 50 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :2 до 8 бар
  • Номинальный размер:DN 6
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A
  • Напряжения электропитания:110 В~, 50 Гц | 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:Алюминий
  • Соответствия:EAC