GEMÜ CFSTF

Сервисный инструмент для накидных гаек соединения типа Flare

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Инструмент GEMÜ CFSTF предназначен для монтажа накидных гаек для соединений типа Flare GEMÜ CF в исполнении из PFA, PVDF и PFA, усиленного углеродным волокном. В сочетании с динамометрическим ключом он обеспечивает строго определенный крутящий момент.

  • Высокая надежность даже при наличии вибрации
  • Простое использование
  • Различные исполнения и виды соединений
  • Типоразмеры от ¼" до 2"
  • Подходит для использования со сверхчистыми средами
  • Возможность поставки в исполнении Space Saver для компактного соединения
  • Материал корпуса фитинга: PFA
  • Материал накидных гаек:
  • Рабочее давление: до бар
  • Виды соединений:
  • Номинальные размеры: DN “ до “
  • Температура среды: Макс.
  • Соответствия:

Подходящие комплектующие