Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660

A valve for filling processes is mostly exposed to very high switching cycles. The wearing parts, above all the diaphragm, are subjected to extreme mechanical loads. The GEMÜ 660 diaphragm valve has been specially designed for fast and high pulse frequencies and therefore has a closing limiter (travel stop) and opening limiter as standard. The travel stop can be used to adjust the closing force to the existing operating pressure. This means that the diaphragm is not exposed to the highest closing force of the actuator for every closing process and is protected accordingly. By contrast, the opening limiter is used to set the opening stroke. This limits the required volumetric flow. The mechanical load of the shut-off diaphragm is also optimized as a result of this. The video shows in detail the individual steps that are indispensable for setting the closing and opening limit. If you change the diaphragm at a later point in time, you must once again check and, if necessary, readjust the closing and opening position. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.