Exempel på applikationer

Viktigt i processkedjan är att skilja mellan ”torrt” och ”vått” klor. Skillnaden spelar nämligen stor roll vid val av material vid bearbetningen. I processer där klor hanteras kan olika temperaturer råda. Ett exempel är förvätskning av klor, som kan äga rum vid -35°C (1 bar) eller 18°C (7–12 bar).
För torrt klor bör endast C-stål och legeringar som Hastelloy tillåtas av korrosionsskäl. För vått klor ska en titanlegering användas. Samt plast- och plastklädda metallventilhus.
Vi har produkterna till följande medier:
- Gasformigt vått klor
- Vätskor mättade med klorgas
- Vätskor med löst klorgas
Visa produktförslag för vald applikation.

Vid hantering av lut är det viktigt att minimera driftstörningarna. Därför värms lutledningar ofta upp. Ventiler med minimal dödvolym och bra rengöringsförmåga bör användas. Förutom det är ventiler med plast- och metallhus (vid högre temperaturer) möjliga val. Material som kan användas för inklädnad är gummi och plast.
Vi har produkterna till följande medier:
- Kraftigt basiska medier
- Mättad ånga, kondensat, stadsvatten, kylt vatten, avjoniserat vatten
- Natronlut och CI-salt

En elektrolysörteknik är den moderna membrancellen. Varje teknik har sina utmaningar och svårigheter. Ventilerna som är i direkt anslutning till elektrolysören kan behöva vara gjorda av plast. Ofta är höga temperaturer nödvändiga.
Vi har produkterna till följande medier:
- Klor
- Vätgas

Processen består av flera rengöringssteg, vilka är viktiga för lösningens renhet och för att få fram en hög produktkvalitet. Tillverkning och återvinning av saltlösningar med elektrolysör är ett kretslopp. I processen uppstår biprodukter som klorater.
Vi har produkterna till följande medier:
- Färskvatten, processvatten
- Slipande och korrosiva medier
- Pulver och fasta ämnen
- Syror, korrosiva och alkaliska medier
- Mättad kloridlösning
Fler applikationsexempel hittar du i broschyren.
Produktexempel sorterade efter användningsområde
➥ Vridspjäll av metall | modellserie GEMÜ R48x och GEMÜ 490 Edessa
Med sina olika materialkombinationer kan GEMÜs vridspjäll användas i flera klor-alkaliapplikationer. GEMÜs modulsystem är konstruerat så att det tillåter valfria kombinationer av spjällskiva, manschett och ventilhus eller manöverdon. Oavsett nominell diameter övertygar vridspjällen med korta bygglängder och höga genomströmningsvärden. GEMÜs vridspjäll finns i flera manuella, pneumatiska och elmotordrivna varianter.
➥ Membranventiler av metall med membran i tre lager | GEMÜ 695, 675 i tröskelutförande
En av de stora fördelarna med membranventiler är att bara två av komponenterna kommer i direkt kontakt med processmediet: membranet och ventilhuset. Membranet gör att processmediet skiljs hermetiskt från alla rörliga delar. Tack vare inklädnaden i kvalitetsplast lämpar sig GEMÜ-typerna för partikelförande och abrasiva medier, och kan även användas för högkorrosiva, flyktiga medier och vid höga medietemperaturer i klor-alkaliindustrin.
➥ Membranventiler av metall i utförande utan tröskel | GEMÜ 655 och 656
GEMÜs egentillverkade membranventiler med fullt genomlopp och invändig beklädnad har många olika användningsområden, eftersom de tål både aggressiva medier och höga temperaturer. De används till exempel vid vattenbehandling, inom kemisk industri och pappersindustri samt gruvbrytning.
➥ Membranventiler av plast | GEMÜ R677 och R690 med High Flow-ventilhus
GEMÜ har ett stort utbud av mycket tåliga plastventiler. De många materialmöjligheterna gör GEMÜs membranventiler till det perfekta alternativet för sådana korrosiva medier som ofta används i klor-alkaliprocesser. En ytterligare fördel med plastmembranventilerna från GEMÜ är den genomtänkta ventilkonstruktionen. Det flödesoptimerade ventilhuset skapar förutsättningar för en kompakt systemdesign.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep och eSyLite | Elmotordrivna ventilställdon
Elektrifieringen förändrar även processindustrin. GEMÜ erbjuder ett brett sortiment av elstyrda ventiler. Det finns många olika manöverdon och ventiltyper att välja mellan. I över 55 år har vi utvecklat både elektromagnetiska och elmotordrivna ventildrivsystem. Vi lär oss hela tiden mer och bygger därmed på vår redan gedigna kompetens.
➥ Sätes- och reglerventiler av metall | Sätesventil GEMÜ 514, 554, mät- och reglerutrustning
Sätesventiler kan användas med rena, flytande medier såväl som med gaser och ångor. Den linjära rörelsen och ventilernas mekaniska egenskaper gör dem väl lämpade för automatiseringsprocesser. Modeller med liten nominell diameter lämpar sig särskilt väl för snabba omkopplingar och höga omkopplingsfrekvenser. I kombination med rätt lägesregulatorer och mätinstrument utgör de den bästa reglerventillösningen för klor-alkaliapplikationer.
➥ Till produktöversikt för mät- och reglerutrustning
➥ Till produktöversikt för sätesventiler
➥ Fler processtillbehör
Klicka på någon av kategorierna för att få mer information om processtillbehör: