Hos GEMÜ värdesätter vi att ha en hög grad av vertikal integration. Ett exempel på det är den högautomatiserade vridspjällstillverkningen vid vår fabrik hos GEMÜ Valves China.
Titta in i vårt Butterfly Valve Production Center
Genom att använda den allra senaste robottekniken och ett avancerat transportsystem tar vi själva hand om hela tillverkningskedjan för våra vridspjäll, från fräsning av ämnen till avslutande ytbeläggning.
Egen bearbetning av vridspjällsventiler betyder att vi har full kontroll över alla kvalitetskritiska processer.
Mekanisk bearbetning för snäva form- och lägestoleranser

Vid vår högautomatiserade vridspjällstillverkning vid GEMÜ Valves China fräser vi alla ventilhus i en och samma uppspänning. På så vis kan vi hålla riktigt snäva form- och lägestoleranser.
Beläggning av hög kvalitet för robusta armaturer

Under virvelsintringen lägger man på ett jämnt skikt epoxipulver på ventilhuset. Det uppvirvlade pulvret smälter när det landar på det upphettade ventilhuset och bildar då en slitstark och hållbar yta.
- Högsta korrosionsskydd enligt ISO 12944-6 C5M
- Minst 250 µm skikttjocklek
- Sammanhängande beläggning, även i manschettområdet
Hög vertikal integration för ökad säkerhet och flexibilitet
tillverkningsflöde som till stora delar är automatiserat innebär flera fördelar för dig::
- Vridspjällsventiler av hög kvalitet för ökad process- och anläggningssäkerhet
- Effektiv lagerhållning för optimerade leveranstider
- FStörre flexibilitet som tillåter specialtillverkning och små serier av hög kvalitet
Vårt löfte: Made by GEMÜ
GEMÜ har å ena sidan tyska rötter men är å andra sidan en internationell koncern med verksamhet och tillverkning världen över. Gemensamt för hela koncernen är de mycket höga kraven på kvalitet och kundnöjdhet. Det är också det som är det avgörande kvalitetskriteriet – inte var någonstans en produkt är tillverkad.
Därför säger vi inte att något är ”Made in China” eller ”Made in Germany”, utan helt enkelt att det är ”Made by GEMÜ”. Det innebär att en produkt är tillverkad enligt internationellt erkända produktions- och säkerhetsstandarder. För alla våra produkter använder vi de allra strängaste standarderna som måttstock och kan därför garantera en konsekvent mycket hög kvalitet, oavsett var i världen tillverkningen sker.