- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 0,5 bis 33000 l/h
- Erfassungsbereich Gase: 0,2 bis 450 Nm³/h
- Mediets temperatur: -20 till 120 °C
- Drifttryck: 0 till 15 bar
- Dimensioner: DN 20 till 65
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PA | PSU | PVC-U
- Svävkroppsmaterial: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}