Snedsätesventilen GEMÜ 550 från ventilspecialisten GEMÜ i tyska Ingelfinger finns nu med gasgodkännande enligt DVGW.
Snedsätesventilen GEMÜ 550 har erhållit DVGW-certifiering enligt DIN EN 161:2013-04 och DIN EN 16678:2016-02. Därmed kan snedsätesventilen användas som spärrarmatur för brännbara gaser i andra och tredje gasfamiljen i gasbrännare och gasapparater. Vanlig gaser i dessa familjer är naturgaser som huvudsakligen består av metan, propan och butan men även vätgas.
Särskilt lämpliga för användning med brännbara gaser är utförandena av snedsätesventilen GEMÜ 550 med flödesriktningen ”med tallriken”. I detta fall reduceras inte tätningskraften av ingångstrycket. Maximalt drifttryck är 10 bar.