Elektriska membranventiler

Elektriska sätesventiler

Elektriska membransätesventiler
Tre modellserier av elektromotoriska ventilmanöverdon

GEMÜ eSyDrive
Manöverdon av högsta kvalitet för komplexa öppen/stängd-applikationer och dynamiska standardapplikationer
- Självhämmande hålaxeldrivning med borst- och sensorfri teknik
- Passar perfekt i standardapplikationer tack vare positionering med hög reproducerbarhet
- Hög ställhastighet och lång livslängd
- Ethernetbaserade gränssnitt för eSy-Web och Modbus-TCP för överföring av process-, parametrerings- och diagnosdata

GEMÜ eSyStep
Universalmanöverdon för öppen/stängd-applikationer och enkla standardapplikationer
- Kompakt drivanordning med stegmotor
- Integrerat IO-Link-gränssnitt för överföring av process-, parametrerings- och diagnosdata
- Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör

GEMÜ eSyLite
Manöverdon för enkla öppen/stängd-applikationer
- Inbyggd optisk lägesindikering som standard
- Manuella nödreglage som standard
Motordrivna vridspjällsventil och kulventiler
Även för svängarmaturer erbjuder vi ett brett, eldrivet sortiment. Utöver de produkter vi utvecklar själva samarbetar vi även tätt med etablerade partners på marknaden för svängarmaturer.

Elektriska kulventiler

Elektriska vridspjällsventiler
Alla våra vridspjällsventiler och kulventiler har en standardiserad anslutningsfläns enligt EN ISO 5211. Det innebär att olika ventilställdon kan monteras beroende på behov.

GEMÜ 9428 och 9468
Universalmanöverdon för öppen/stängd- eller standardapplikationer
- Inbyggda manuella nödreglage och lägesindikering som standard
- npassningsbara stängningsegenskaper genom förhöjda vridmoment i ändlägena

GEMÜ J4C
Manöverdon för enkla öppen/stängd-applikationer
- Lampor i olika färger indikerar driftstatus
- Kopplingsdosa med inbyggd värme
- Elektrisk vridmomentsbegränsning
- Handratt för nödstyrning och inbyggd lägesindikering är standard
- Backupbatteri finns som tillval

GEMÜ AQ
Universalmanöverdon för öppen/stängd-applikationer och enkla standardapplikationer
- Kompakt och platsbesparande design
- Vädertåligt aluminiumhölje
- Finns med eller utan integrerad styrning
- Spänningslös inställning av ändlägesbrytaren
- Skärm för manövrering på plats och Bluetooth-kommunikation finns som tillval
GEMÜ-ventiler monteras i vår egen produktionsanläggning. På begäran även med tillvalskomponenter och tillbehör.
De förmonterade lösningarna är förinställda och kontrollerade. Därmed får ni inte bara alla komponenter från en leverantör, utan sparar också tid och energi vad gäller logistik och installation av anläggningen på plats, samt vid dokumentationen.
Felposition och säkerhetsläge på eldrivna ventilställdon
Om det uppstår ett fel, till exempel ett strömavbrott, kan ventilerna i din anläggning försättas i säkerhetsläge. Ställdonen till ventilerna ska känna av ett eventuellt strömavbrott och ställa sig i säkerhetsläge. När det gäller linjära ställdon med elmotor och små vriddon går det att skapa säkerhetsläget via en reservströmmodul.
GEMÜ ventiler med elektromagnetiska manöverdon
Kategorin processmagnetventiler omfattar alla ventiler som manövreras med ett elektromagnetiskt manöverdon och används i processen. De är särskilt lämpliga för doseringar tack vare sin snabba omkopplingsförmåga.