Den direktstyrda 2/2-vägs processmagnetventilen GEMÜ M75 har en innovativ dubbelbälg som tätningsdel, med vilken tryckkrafter kan kompenseras. Den kompakta manöverdonsmagneten är plastmantlad och finns med flera anslutningsspänningar. O-ringar i olika utföranden ger en hermetisk separation mellan medium och manöverdon. Ventilen är avsedd både för flytande och gasformiga medier i öppnings-/stängningstillämpningar med korta ställtider. GEMÜ M75 har som standard manuell nödstyrning och energibesparande hållströmssänkning.
- Kompakt utförande tack vare liten magnet
- Beständig mot aggressiva medier
- Kräver obetydligt underhåll
- Vakuumtåligt
- GEMÜ anpassningsbar gränslägesindikator
- Mediets temperatur:-10 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 8 till 20
- Anslutningstyper:Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
- Försörjningsspänning:110–230 V AC/DC | 20–48 V AC/DC | 24 V DC
- Kapslingsklass:IP 65
Video om produkten
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
856 Visningar
Online sedan 15.05.2020
Ytterligare videor