Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 530 har ett robust kolvställdon av rostfritt stål med obetydligt underhållsbehov. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Finns som avstängnings- eller reglerventil
- Ställdon av rostfritt stål, klarar aggressiva omgivningsförhållanden
- Med snabbavluftningsventil som tillval för att förhindra inträngning av omgivande medier
- Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a)
- Mediets temperatur:-40 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
3051 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor