GEMÜ 565 är en pneumatiskt manövrerad 2/2-vägs rak reglerventil. Den har kolvställdon av rostfritt stål. Alla drivdelar är av rostfritt stål (med undantag av tätningsdelarna). Finns med styrfunktionen ”Stängs med fjäderkraft” (NC). Ventilhuset finns att få både i rostfritt stål och i olika sorters plast.
- Lämpad för neutrala, aggressiva, flytande och gasformiga medier
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Mediets temperatur:-20 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-15 till 55 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 3 till 15
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial:PVC-U | PVDF
- Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
How globe valves work
00:37 min
3048 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor