2/2-vägs-reglerventilen med rakt säte GEMÜ R563 har ett ventilhus med inbyggd reglermekanik. Ventilen GEMÜ R563 är särskilt framtagen för reglering av små mängder och klarar flöden från 63 l/h upp till 3 300 l/h. Ventilen kommer att finnas med lägesregulator för en insignal 0/4–20 mA eller 0–10 V och kan även konfigureras till ett säkerhetsläge med hjälp av en nödströmsmodul. Övriga funktioner kan anpassas via IO-Link-gränssnittet. Det självlåsande manöverdonet bibehåller stadigt sitt läge i reglerat tillstånd och vid avbrott i försörjningsspänningen.
- Reglering av flytande och gasformiga medier från 63 l/h till 3 300 l/h
- Finns med linjär eller likprocentig reglering
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Positioneringshastighet max. 3 mm/s
- Parametrerbar via IO-Link
- Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
- Diverse inbyggda funktioner (t.ex. kvittering, slaglängdsbegränsning osv.)
- Mediets temperatur:0 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 10 till 15
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN | EN | ISO
- VentilhusmaterialPVC-U | PVDF
- Sätestätningsmaterial:PEEK
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
.jpg)
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
22.12.2020