Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ C487 manövreras manuellt. Den har handdrev av metall. Vridspjällventilen finns i de nominella bredderna DN 700–1600 och i de olika husvarianterna wafer, lug och med dubbla flänsar.
- Enkel montering
- Låga vridmoment
- Modulär konstruktion
- Optimerad tätning även för stora nominella diametrar genom den särskilda tätningsgeometrin
- Mediets temperatur: -10 till 70 °C
- Omgivningstemperatur: -20 till 95 °C
- Drifttryck*: 3 till 16 bar
- Dimensioner*: DN 700 till 1600
- Inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1)
- Ventilhustyper: Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningstyper: Fläns
- Anslutningsnormer:
- Husmaterial: EN-GJS-400-15
- Manschettmaterial:
- Skivmaterial:
- Överensstämmelser: ACS | EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1117 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Ytterligare videor