Anschlussart
Filtern nach
00M0: konfektionierbar, Klemmanschluss
00MR: Profibus DP, Abschlusswiderstand
01M0: konfektioniert mit 1 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
01M5: konfektioniert mit 1,5 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
02M0: konfektioniert mit 2 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
02MG: konfektioniert mit 2 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, grau
05M0: konfektioniert mit 5 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
10M0: konfektioniert mit 10 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
15M0: konfektioniert mit 15 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
20M0: konfektioniert mit 20 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
25M0: konfektioniert mit 25 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
30M0: konfektioniert mit 30 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
35M0: konfektioniert mit 35 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
50M0: konfektioniert mit 50 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
60M0: konfektioniert mit 60 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
Steckerausführung
Filtern nach
M083: M8 Stecker, 3-polig
M084: M8 Stecker, 4-polig
M124: M12 Stecker, 4-polig
M125: M12 Stecker, 5-polig
M128: M12 Stecker, 8-polig