TYP
Filtern nach
2022: Zu-/Abluftdrossel
Zubehör
Filtern nach
000Z: Zubehör
Anschlussart Anschluss 1
Filtern nach
A1: Innengewinde G
A2: Außengewinde G
A4: Außengewinde R
A6: Außengewinde metrisch
N2: Außengewind NPT
Anschlussgrösse 1
Filtern nach
12: 1/2
14: 1/4
18: 1/8
M5: M5
Werkstoff
Filtern nach
K0: Kunststoff
M0: Metall
MK: Metall/Kunststoff
N0: Nichtrostender Stahl
Dichtwerkstoff
Filtern nach
00: ohne
2: NBR
Anschlussart Anschluss 2
Filtern nach
A1: Innengewinde G
A2: Außengewinde G
A5: Innengewinde metrisch
B1: Steckanschluss
D1: Schalldämpfer
Anschlussgrösse 2
Filtern nach
00: ohne
06: 6 mm Schlauch
08: 8 mm Schlauch
14: 1/4
18: 1/8
M5: M5
Funktion
Filtern nach
OHNE
AW1: Drossel-Rückschlagventil Abluft, gewinkelt, mit Schlitzschraube
AW2: Drossel-Rückschlagventil Abluft, gewinkelt, mit Rändelschraube
BG2: Drossel-Rückschlagventil Zuluft, gerade, mit Rändelschraube
BW1: Drossel-Rückschlagventil Zuluft, gewinkelt, mit Schlitzschraube
CG2: Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gerade, mit Rändelschraube
CG3: Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gerade, mit Innensechskant
CW1: Drosselventil ohne Rückschlagfunktion, gewinkelt, mit Schlitzschraube
DW1: Doppel-Drossel-Rückschlagventil, gewinkelt, mit Schlitzschraube
DW2: Doppel-Drossel-Rückschlagventil, gewinkelt, mit Rändelschraube
EG1: Manueller 3/2-Wege Kugelhahn, gerade
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE