Pneumatische Absperrklappe aus Kunststoff

GEMÜ 410

Pneumatisch betätigte zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 mit Antrieb aus Metall und Körper aus Kunststoff

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoffausführung erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
  • Einfache Montage durch Überwurfmutter
  • Universell einsetzbare Armatur
Pneumatisch betätigte zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 mit Antrieb aus Metall und Körper aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Anschlussnormen
BS
DIN
Gehäusewerkstoffe
PVC-U, grau
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
Konformitäten
EAC

Downloads

11 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung-410-fr-gemue

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung-410-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Datenblatt-410-fr-gemue

    pdf (590 KB) -
    FR

  • Datenblatt-410-gb-gemue

    pdf (589 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Katalogový list GEMÜ 410

    pdf (655 KB) -
    CS

  • Betriebsanleitung-410-de-gb-gemue

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-410-de-gemue

    pdf (590 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-410-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

Passende Services